피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
환영합니다
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
환영합니다
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
13#0.##.##F - Front clevis (not specified by ISO-VDMA standards)
Pneumax
Electric Actuation
Electric cylinders
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/electric_actuation/cilindri_elettrici/accessoriefissaggi/front_clevis_ecol.prj},{NB=1380.63.08F},{DIA=63},{MAT=A},{CD=16},{FL=32},{MR=16},{TG=56.5},{UB=70},{L2=6.5},{S5=9.0},{R1=5.75},{LC=40.000},{R=22.500},{S6=6.750},{X1=13.000},{X2=8.000},{X3=20.000},{X4=8.000},{X5=6.000},{X6=4.000},{X7=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
CD
CD (H9)
[mm]
E
[mm]
FL
FL (±0.2)
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
TG
[mm]
UB
UB (h14)
[mm]
L2
L2 (±0.5)
[mm]
S5
S5 (H13)
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
32
10
45
22
9
13
10
32.5
45
5.5
6.6
50
40
12
52
25
9
16
12
38.0
52
5.5
6.6
75
50
12
65
27
11
16
12
46.5
60
6.5
9.0
125
63
16
75
32
11
21
16
56.5
70
6.5
9.0
190
80
16
95
36
14
22
16
72.0
90
10.0
11.0
380
100
20
115
41
14
27
20
89.0
110
10.0
11.0
620
125
25
140
50
20
30
25
110.0
130
10.0
14.0
1180
160
30
180
55
20
35
25
140.0
170
10.0
18.0
1780
200
30
220
60
25
35
25
175.0
170
11.0
18.0
2900
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.