환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
13#0.##.##F - Rear narrow clevis
Pneumax
Electric Actuation
Electric cylinders
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/electric_actuation/cilindri_elettrici/accessoriefissaggi/rear_narrow_clevis_ecol.prj},{NB=1380.63.30F},{DIA=63},{MAT=A},{B1=21},{B2=51},{B3=4.3},{CN=16},{L1=14.0},{L2=6.5},{S5=9.0},{T=4},{TG=56.5},{XD=190},{HH=34.830},{LV=33.854},{LM=31.970},{S6=6.750},{LC=21},{L3=55},{R2=16},{RV=22.500},{S7=7.500},{CD=7.000},{X1=13.000},{X2=8.000},{X3=20.000},{X4=8.000},{X5=6.000},{X6=4.000},{X7=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
B1
B1 (H 14)
[mm]
B2
B2 (d 12)
[mm]
B3
B3 (+0.2/-0)
[mm]
CN
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
L2 (±0.5)
[mm]
S5
[mm]
T
[mm]
TG
[mm]
XD
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
X1
ⁿ/ₐ
X2
ⁿ/ₐ
X3
ⁿ/ₐ
X4
ⁿ/ₐ
X5
ⁿ/ₐ
X6
ⁿ/ₐ
X7
ⁿ/ₐ
32
14
34
3.3
10
45
9
13
11.5
5.5
6.6
3
32.5
142
70
10.000
6.000
20.000
6.000
5.000
3.000
0.600
40
16
40
4.3
12
52
9
16
12.0
5.5
6.6
4
38.0
160
115
10.000
6.000
20.000
6.000
5.000
3.000
0.600
50
21
45
4.3
16
65
11
16
14.0
6.5
9.0
4
46.5
170
200
13.000
8.000
20.000
8.000
6.000
4.000
0.800
63
21
51
4.3
16
75
11
21
14.0
6.5
9.0
4
56.5
190
290
13.000
8.000
20.000
8.000
6.000
4.000
0.800
80
25
65
4.3
20
95
14
22
16.0
10.0
11.0
4
72.0
210
570
16.000
10.000
25.000
10.000
8.000
5.000
1.000
100
25
75
6.3
20
115
14
27
16.0
10.0
11.0
4
89.0
230
820
16.000
10.000
25.000
10.000
8.000
5.000
1.000
125
37
97
6.3
30
140
20
30
24.0
10.0
14.0
6
110.0
275
1710
18.000
12.000
25.000
12.000
10.000
6.000
1.200
160
43
122
6.3
35
180
20
35
26.5
10.0
18.0
6
140.0
315
3010
24.000
16.000
30.000
16.000
14.000
8.000
1.600
200
43
122
6.3
35
220
25
35
26.5
11.0
18.0
6
175.0
335
4380
24.000
16.000
30.000
16.000
14.000
8.000
1.600
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.