환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
13#0.##.##F - Square angle trunnion
Pneumax
Electric Actuation
Electric cylinders
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/electric_actuation/cilindri_elettrici/accessoriefissaggi/square_angle_trunnion_ecol_asmtab.prj},{NB=1380.63.35F},{DIA=63},{MAT=A},{TG=56.5},{FL=32},{D=37},{CD=16},{C=50},{R=35},{P=50},{O=9.0},{S=67},{M=52},{XD=190},{R1=5.750},{S6=13.5},{S5=9.0},{R2=16.0},{UB=70},{LV=40},{R3=22.5},{L1=74},{L2=6.500},{PPATH=square_angle_trunnion_ecol_asmtpl.prj},{CDI=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
E
[mm]
TG
[mm]
FL
[mm]
D
D (JS 14)
[mm]
CD
[mm]
C
C (JS 15)
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
R
R (JS 14)
[mm]
P
[mm]
O
O (H 13)
[mm]
S
[mm]
M
M (JS 14)
[mm]
XD
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
32
45
32.5
22
21
10
32
8
6.4
18
31
6.6
51
38
142
120
40
52
38.0
25
24
12
36
10
8.4
22
35
6.6
54
41
160
180
50
65
46.5
27
33
12
45
12
10.4
30
45
9.0
65
50
170
225
63
75
56.5
32
37
16
50
14
12.4
35
50
9.0
67
52
190
435
80
95
72.0
36
47
16
63
14
11.5
40
60
11.0
86
66
210
730
100
115
89.0
41
55
20
71
17
14.5
50
70
11.0
96
76
230
1220
125
140
110.0
50
70
25
90
20
16.8
60
90
14.0
124
94
275
2325
160
180
140.0
55
97
30
115
25
21
88
126
14.0
156
118
315
3780
200
220
175.0
60
105
30
135
30
26
90
130
18.0
162
122
335
4950
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.