환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1380.##.10F - Standard trunnion (not specified by ISO-VDMA standards)
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/standard_trunnion_asmtab.prj},{NB=1380.63.10F},{DIA=63},{MAT=Aluminium},{C=34},{CD=16},{D=32},{E=75},{E1=46},{H=12},{H1=12},{M=25},{N=54},{O=11},{P=75},{TG=56.5},{UB=70},{XD=190},{WEIGHT=490},{PPATH=standard_trunnion_asmtpl.prj},{CDI=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C
C (±0.2)
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
M
M (±0.2)
[mm]
N
N (±0.2)
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
TG
[mm]
UB
[mm]
XD
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
32
Aluminium
18
10
22
45
25
10
8
-
28
7
40
32.5
45
142
110
40
Aluminium
26
12
25
52
32
10
10
16
38
9
52
38.0
52
160
190
50
Aluminium
26
12
27
65
32
12
10
16
38
9
52
46.5
60
170
240
63
Aluminium
34
16
32
75
46
12
12
25
54
11
75
56.5
70
190
490
80
Aluminium
34
16
36
95
46
16
12
25
54
11
75
72.0
90
210
710
100
Aluminium
41
20
41
115
56
16
16
32
90
14
115
89.0
110
230
1290
125
Aluminium
41
25
50
140
56
20
16
32
90
14
115
110.0
130
275
2090
160
Aluminium
55
30
55
180
71
20
20
43
150
18
180
140.0
170
315
3690
200
Aluminium
55
30
60
220
71
25
20
43
150
18
180
175.0
170
335
4810
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.