환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
DB-DC-DA - Oil removal filter
Pneumax
Air service units
Modular FRL
AIRPLUS
Oil removal filter
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/air_service_units/frl_modulari/airplus/mod_dbv_dvc_dav_airplus/mod_dbv_dvc_dav_asmtab.prj},{NB=N173ADBV},{SIZE=3},{V=N},{C=A},{CO=DB},{Z=},{NF=1100},{FL=99,99},{MIP=13},{MINWP=0.5},{MAXWP=10},{WTEMP=-5 C +50 C},{BC=30},{AP=Vertical},{WFS=-},{Y=5},{Q=20},{PPATH=mod_dbv_dvc_dav_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
NF
Nominal flow at 6.3 bar
[NI/min]
FL
Filter efficiency
[%]
MIP
Max. inlet pressure
[bar]
MINWP
Minimum working pressure with automatic drain
[bar]
MAXWP
Maximum working pressure with automatic drain
[bar]
WTEMP
Working temperature
[°C]
WEIGHT
Weight
[g]
BC
Bowl capacity
[cm^3]
AP
Assembly positions
ⁿ/ₐ
MFT
Max. fitting torque
[Nm]
WFS
Wall fixing screw
ⁿ/ₐ
3
1100
99,99
13
0.5
10
-5°C +50°C
460
30
Vertical
25
-
4
3000
99,99
13
0.5
10
-5°C +50°C
1260
90
Vertical
-
M8
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.