환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS11VU03SV16N - Non return valve 1NPT-F/F AISI 316L HT
Pneumax
Process automation technology
Accessories Steel line 1/2 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/accessori_12/valv_uni_1.prj},{NB=SS11VU03SV16N},{CODE=SS11VU03SV16N},{PMAX=210},{PF=5500},{W=774},{T=-25 ÷ +205},{PD=0,2},{TPD=0,2},{CV=5,59},{KV=83,33},{IMG1=_immagini/t2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
[Nl/min]
W
Weight
[gr]
T
Temperatura
[°C]
PD
Minimum operating pressure differential
[bar]
TPD
Leak-tight with pressure differential
[bar]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
210
5500
774
-25 ÷ +205
0,2
0,2
5,59
83,33
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.