환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS145200802# - 2 Position Push-Pull Valve
Pneumax
Process automation technology
Valves 1/4 NPT Steel line
Valves 5/2, 1/4 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/valvole_14npt/valvole_52/tasto_2pos_stabili_asmtab.prj},{NB=SS145200802L},{T=L},{PMAX=12 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{W=770 [g]},{CV=1,02},{KV=15,15},{FAO=55 [N]},{PPATH=componenti/tasto_2pos_stabili/tasto_2pos_stabili_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
PMAX
Max. working pressure
ⁿ/ₐ
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
ⁿ/ₐ
CN
Connections
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
FAO
Actuation force
ⁿ/ₐ
12 [bar]
1000 [Nl/min]
1/4 NPT
770 [g]
1,02
15,15
55 [N]
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.