환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS145201101# - Pneumatic - Spring Valve
Pneumax
Process automation technology
Valves 1/4 NPT Steel line
Valves 5/2, 1/4 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/valvole_14npt/valvole_52/pneumatico_molla.prj},{NB=SS145201101L},{T=L},{H=80.000},{L=35.000},{B=35.000},{A=63.000},{C=20.000},{D=15.000},{E=2.000},{F=3.000},{G=26.000},{M=25.000},{N=24.000},{P=4.000},{Q=30.000},{PMAX=12 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{CP=1/8 NPT},{PPMIN=2,5 [bar]},{W=820 [g]},{CV=1,02},{KV=15,15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
PMAX
Max working pressure
ⁿ/ₐ
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
ⁿ/ₐ
CN
Connections
ⁿ/ₐ
CP
Pilot connection
ⁿ/ₐ
PPMIN
Minimum piloting pressure
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
12 [bar]
1000 [Nl/min]
1/4 NPT
1/8 NPT
2,5 [bar]
820 [g]
1,02
15,15
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.