환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.##.12/1F - Support for intermediate trunnion
Pneumax
Electric Actuation
Electric cylinders
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/electric_actuation/cilindri_elettrici/accessoriefissaggi/supp_for_inter_trunn_eco.prj},{NB=1320.63.12/1F},{DIA=63},{A=42},{B1=65},{B2=23.0},{B3=116},{C=13.0},{D1=20},{D2=11.0},{D3=18},{H1=40},{H2=20},{H3=11},{WEIGHT=235},{C1=3.0},{D4=15.0},{CD=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
A
(±0.2)
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
D1
(F7)
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
(±0.1)
[mm]
H3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
32
32
46
18.0
71
10.5
12
6.6
11
30
15
7
100
40
36
55
21.0
87
12.0
16
9.0
15
36
18
9
150
50
36
55
21.0
99
12.0
16
9.0
15
36
18
9
150
63
42
65
23.0
116
13.0
20
11.0
18
40
20
11
235
80
42
65
23.0
136
13.0
20
11.0
18
40
20
11
235
100
50
75
28.5
164
16.0
25
14.0
20
50
25
13
435
125
50
75
28.5
192
16.0
25
14.0
20
50
25
13
435
160
60
92
40.0
245
22.5
32
18.0
26
60
30
17
850
200
60
92
40.0
295
22.5
32
18.0
26
60
30
17
850
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.