피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
환영합니다
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
환영합니다
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.Ø.12F - Intermediate trunnion Series 1320
Pneumax
Electric Actuation
Electric cylinders
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/electric_actuation/cilindri_elettrici/accessoriefissaggi/cer_int_acciaio.prj},{NB=1320.50.12F},{DIA=50},{TD=Ø16},{TL=16},{TM=75},{TK=21},{UW=72},{XVMIN=78.0},{XVMAX=102.0},{WEIGHT=140},{R1=14.000},{TD1=10.000},{L=1.000},{L2=45.000},{CD=6.000},{A=73}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
TD
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
TK
[mm]
UW
[mm]
XVMIN
XVMIN (min.)
[mm]
XVMAX
XVMAX (max.)
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
R1
ⁿ/ₐ
TD1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
CD
ⁿ/ₐ
A
[mm]
32
Ø12
12
50
18
59
61.0
85.0
70
11.000
8.500
0.500
29.000
5.000
49
40
Ø16
16
63
21
60
69.0
96.0
110
14.000
10.000
0.500
34.000
6.000
62
50
Ø16
16
75
21
72
78.0
102.0
140
14.000
10.000
1.000
45.000
6.000
73
63
Ø20
20
90
27
87
86.0
109.0
280
17.000
13.000
1.500
60.000
7.000
87
80
Ø20
20
110
27
109
96.5
123.5
370
17.000
13.000
0.500
76.000
9.000
109
100
Ø25
25
132
32
130
108.5
131.5
630
20.500
15.000
1.000
98.000
10.000
130
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.